|
|
|
RXZE2S114M
Sockel für RXM+REXL, 4 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Elektromechanische Relais
Harmony Zeitrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RXZ
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Buchse
|
Produktkompatibilität
|
Steckbares Relais RXM mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
Steckbares Relais REXL mit 4 Wechslerkontakte Kontakt
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
4 Wechslerkontakte
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
10 A
|
Zusatzmerkmale
Stiftform
|
Flach
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
< 250 V
|
Anordnung der Kontaktklemmen
|
Separat
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende
Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende
|
Anzugsmoment
|
< 1 Nm für M3 Schrauben
|
Befestigung
|
Durch Schraube (Schalttafel)
Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Breite
|
27 mm
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Durchschlagfestigkeit
|
2500 V
|
Normen
|
IEC 61984
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
Lloyd's
UL
|
Beschriftung
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,679 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,893 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,219 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62,2 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
6,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
13,7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
664,5 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
200
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
13,2 kg